Référence des composants

Traitement des composants de clôtures

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pince parallèles deux mors grande course
Série GPH8000

  • Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
  • Synchrone, asynchrone et avec sécurisation des pièces à usiner
  • Protection contre l’encrassement
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
  • Synchrone, asynchrone et avec sécurisation des pièces à usiner
  • Protection contre l’encrassement
plus
Task & Solution

Chez Heras, un fournisseur européen de premier plan de systèmes de clôtures, les composants de clôtures découpés au laser sont collectés de manière entièrement automatique pour chaque commande et transmis à l'étape de production suivante. L'installation fait office de lien entre la découpe, le tri et la logistique interne, tout en offrant un aperçu continu de l'état de chaque commande.
Rolan Robotics | Systeem integrator a développé l'installation pour répondre aux défis logistiques de Heras. En collaboration avec l'équipe de Rolan Robotics, nous avons défini le choix des préhenseurs et utilisé un GPH8000 pour effectuer des tests dans la structure pilote. Les écarts de forme, les modèles d'empilage et les tolérances ont ainsi pu être validés de manière réaliste, à la suite de quoi cette configuration éprouvée a été adoptée dans l'installation finale.

Source : Heras, Rolan Robotics

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message